JAJSVU1B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
デバイスのすべてのレジスタは、API (関数ライブラリ、Python で記述) を使用してプログラミングできます。API には、レジスタ マップのすべてのフィールドに対する関数と、いくつかのマクロ関数があります。マクロ関数は、複数の低レベル API 関数を使用して、より複雑な操作、たとえば、デシメーション モードの設定 (係数、実数 / 複素数、バンド数など) や、入力周波数から NCO 周波数ワードの設定などを実行します。
API ユーザー ガイドは、TI.com から API をダウンロードするときに含まれています。