JAJSVV7B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
シャント抵抗 (RS) の両端での消費電力と電圧降下を最小限に抑えるため、20mΩ の値を選択します。10A の過電流レベルにより RS の両端で 200mV の降下が生じるため、R1 と R2 は、レギュレーションされた 5V 電源電圧から 200mV の分圧抵抗値を生成するように計算されます。システムが 10A の最大値付近で動作すると予測される場合は、ヒステリシス付きの非反転コンパレータ に示すように、設計にヒステリシスを追加できます。