JAJSVV7B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
DCK、DBV パッケージ| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| OUT | 1 | O | 出力 |
| V- | 2 | - | 負電源電圧 |
| IN+ | 3 | I | 非反転 (+) 入力 |
| IN- | 4 | I | 反転 (-) 入力 |
| V+ | 5 | - | 正電源電圧 |
DGK、DSG パッケージ| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| IN1+ |
1 |
I | 非反転入力、チャネル 1 |
| IN1– |
2 |
I | 反転入力、チャネル 1 |
| IN2– |
3 |
I | 反転入力、チャネル 2 |
| IN2+ |
4 |
I | 非反転入力、チャネル 2 |
| OUT1 |
7 |
O | 出力、チャネル 1 |
| OUT2 |
6 |
O | 出力、チャネル 2 |
| V- |
5 |
- | 負 (最低) 電源またはグランド |
| V+ | 8 | - | 正 (最高) 電源 |