JAJSVV7B June   2024  – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン構成:TLV3231、TLV3232
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報、TLV3231
    5. 5.5 熱に関する情報、TLV3232
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 入力
      2. 6.4.2 内部ヒステリシス
      3. 6.4.3 出力
      4. 6.4.4 ESD 保護
      5. 6.4.5 パワーオン リセット (POR) - デュアル チャネルのみ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 7.1.1.1 動作
        2. 7.1.1.2 伝搬遅延
        3. 7.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 7.1.2 ヒステリシス
        1. 7.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 7.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ローサイド電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TLV323x-Q1 は、プッシュプル出力を備えた 5V シングルおよびデュアル チャネル コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 20ns、電源電圧範囲は 2.7V~5V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 200μA です。

同様に、TLV323x-Q1 は標準のリード付きおよびリードレス パッケージで供給され、レール ツー レール入力、低オフセット電圧、大きな出力駆動電流などの特長があります。これらの特長と高速な応答時間により、本コンパレータは電流センシング、ゼロクロス検出、その他精度と速度が重要なさまざまなアプリケーションに最適です。

すべてのデバイスは、-40℃~125℃°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

製品情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)(2)

TLV3231-Q1

SC-70 (5)1.25mm × 2.00mm
SOT-23 (5)1.60mm × 2.90mm

TLV3232-Q1

VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
WSON (8)2.00mm × 2.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
TLV3231-Q1 TLV3232-Q1 ブロック図ブロック図
TLV3231-Q1 TLV3232-Q1 ローサイド電流センシングローサイド電流センシング