JAJSVV7B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 入力特性 | ||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | VS = 5V、VCM = VS/2 | ±0.5 | ±4 | mV | |
| VIO | 入力オフセット電圧 | VS = 5V、VCM = VS/2、TA = -40 ~ 125℃ | ±4.5 | mV | ||
| VHYS | ヒステリシス | VS = 5V、VCM = VS/2 | 0.5 | 1.55 | 3 | mV |
| VHYS | ヒステリシス | VS = 5V、VCM = VS/2、TA = -40 ~ 125℃ | 3.5 | mV | ||
| VCM | 同相電圧範囲 | (V-) - 0.1 | (V+)+0.1 | V | ||
| IB | 入力バイアス電流 | VS = 5V、VCM = VS/2、TA = -40 ~ 125℃ | 0.01 | 10 | nA | |
| IOS | 入力オフセット電流 | VS = 5V、VCM = VS/2 | 200 | pA | ||
| CIN | 入力容量 | 2 | pF | |||
| CMRR | 同相除去比 | VCM = VEE - 0.1V ~VCC + 0.1V | 82 | dB | ||
| DC 出力特性 | ||||||
| VOH | (V+) からの電圧スイング | VS = 5V、(V-) = 0V、ISource = 2mA | 200 | mV | ||
| VOL | (V-) からの電圧スイング | VS = 5V、(V-) = 0V、ISink = 2mA | 200 | mV | ||
| ISC | 短絡電流 | VS = 5V、ソース | 45 | mA | ||
| VS = 5V、シンク | 45 | |||||
| 電源 | ||||||
| IQ | 電源電流/チャネル | VS = 2.7V および 5V、無負荷、出力 Low | 200 | 250 | μA | |
| IQ | 電源電流/チャネル | VS = 2.7V および 5V、無負荷、出力 Low、TA = -40℃ ~ 125℃ | 350 | μA | ||
| VPOR (postive) | パワーオン リセット電圧 (デュアルのみ) | 2.1 | V | |||
| PSRR | 電源除去比 | VS = 2.7V ~ 5.5V、無負荷、TA = -40℃ ~ 125℃ | 92 | dB | ||