JAJSVV7B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
基本的なコンパレータ構成では、印加された差動入力電圧がコンパレータのオフセット電圧に近いときに、ノイズの多い「チャタリング」出力が発生することがあります。通常これは、入力信号の動きが非常に低速で、コンパレータのスイッチング スレッショルドを超えたときに発生します。この問題は、コンパレータに外部のヒステリシスを追加することで防止できます。
TLV323x-Q1 の内部ヒステリシスは 1.55mV と最小限であるため、電流出力の状態に応じてコンパレータのトリップ ポイントを調整する正帰還ループの形で外部ヒステリシスを適用できます。
図 7-2 に、ヒステリシスの伝達曲線を示します。この曲線は、VTH、VOS、VHYST の 3 つの構成要素の関数です。
図 7-2 ヒステリシスの伝達曲線詳細については、アプリケーション ノート SBOA219「ヒステリシス回路付き / なしのコンパレータ」を参照してください。