JAJSVV7B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPHL | 伝搬遅延時間、High から Low (シングル) |
入力の中間点から出力の中間点まで、 VOD = 10mV |
22 | ns | ||
| tPHL | 伝搬遅延時間、High から Low (デュアル) |
入力の中間点から出力の中間点まで、 VOD = 10mV |
25 | ns | ||
| tPHL | 伝搬遅延時間、High から Low (シングルおよびデュアル) |
入力の中間点から出力の中間点まで、 VOD = 50mV |
15 | 25 | ns | |
| tPLH | 伝搬遅延時間、Low から High (シングル) |
入力の中間点から出力の中間点まで、 VOD = 10mV |
20 | ns | ||
| tPLH | 伝搬遅延時間、Low から High (デュアル) |
入力の中間点から出力の中間点まで、 VOD = 10mV |
25 | ns | ||
| tPLH | 伝搬遅延時間、Low から High (シングルおよびデュアル) |
入力の中間点から出力の中間点まで、 VOD = 50mV |
15 | 25 | ns | |
| fTOGGLE | 入力トグル周波数 | VIN = 200mVPP 正弦波、 出力 High が VCC の 90% に達するとき - VEE または出力 Low が VCC の 10% に達するとき - VEE |
55 | MHz | ||
| tR | 立ち上がり時間 | 20% ~ 80% で測定 | 1.6 | ns | ||
| tF | 立ち下がり時間 | 20% ~ 80% で測定 | 1.6 | ns | ||
| tON | パワーアップ時間 | 電源オン時に、出力が入力を反映するには、(V+) が 4µs の間 2.1V を上回る必要があります。 | 4.5 | μs | ||