JAJSVX4A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
モーター制御信号
BRAKE ピンが High に駆動されると、MCF8316D はブレーキ状態に移行します。ブレーキ状態は、BRAKE_PIN_MODE によって、ローサイド ブレーキ (ローサイド ブレーキ を参照) または アライン ブレーキ (セクション 7.3.22 を参照) のどちらかに設定できます。MCF8316D は、ブレーキ状態に移行する前に、BRAKE_SPEED_THRESHOLD で定義された値まで出力速度を下げます。BRAKE が High に駆動されている間、MCF8316D はブレーキ状態にとどまります。BRAKE ピン入力は、I2C インターフェイスを介して BRAKE_INPUT を設定することで上書きできます。
外部発振器とウォッチドッグの信号
出力信号