JAJSVX4A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
MCF8316DULVRGFR は UL 認定部品であり、MCF8316DVRGFR は UL 非対応部品です。2 つのコンポーネントの違いは、以下のとおりです。
| 機能 | MCF8316DULVRGFR | MCF8316DVRGFR |
|---|---|---|
| セルフ テスト ライブラリ (STL) | 使用可能 | 利用できません |
| ユーザーによる STL 実行コマンド | ALGO_CTRL1 レジスタで、STL_CMD および STL_KEY ビット フィールドとして使用できます | 該当なし |
| セルフ テスト障害ステータス通知 | CONTROLLER_FAULT_STATUS レジスタで、BOOT_STL_FAULT、CPU_RESET_FAULT_STATUS、WWDT_FAULT_STATUS ビットとして使用可能です | 該当なし |