図 10-5 に、デッド タイム補償が無効化されている場合の位相電流波形を示します。位相電流の基本周波数は 40Hz です。位相電流の高速フーリエ変換 (FFT) プロットは 160Hz と 220Hz の高調波を示しています。図 10-6 に、デッド タイム補償が有効化されている場合の位相電流波形を示します。位相電流はより正弦波的に見え、位相電流の FFT プロットに高調波はありません。
図 10-5 位相電流と FFT - デッド タイム補償を無効化
図 10-6 位相電流と FFT - デッド タイム補償を有効化