JAJSVX4A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
モーターが停止している場合、モーターの位置と位相が一致するように整流を初期化する必要があります。MCF8316D は、モーター位置に対して整流ロジックを初期化し、モーターを確実に起動させるための各種機能を備えています。
MCF8316D は、上記の起動方法の 1 つを開始する前にモーターが確実に停止するように維持し、設定可能なブレーキ機能も備えています。本デバイスは、設定された起動方法を実行した後、開ループ加速に移行します。