JAJSVX4A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
| ピン | 40 ピン パッケージ | 種類 (1) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | MCF8316D | ||
| AGND | 26 | GND | デバイスのアナログ グランド。接続の推奨事項については、「レイアウトのガイドライン」を参照。 |
| ALARM | 39 | O | アラーム信号:プッシュプル出力。イネーブルされている場合、フォルト条件時に ロジック High にプルされます。 ALARM ピンを使用しない場合は、フローティングのままにします。 |
| AVDD | 27 | PWR O | 3.3V 内部レギュレータ出力。X7R、1µF、10V セラミック コンデンサを AVDD ピンと AGND ピンの間に接続します。このレギュレータは最大 20mA を外部回路に供給できます。 |
| BRAKE | 35 | I | High → モーターにブレーキをかける。 Low → 通常のモーター動作 BRAKE ピンを使用しない場合は、AGND に直接接続します。 BRAKE ピンを使用してモーターにブレーキをかける場合は、(オプションの) 外部 10kΩ プルダウン抵抗を (AGND との間に) 使用して、ノイズ除去性能を向上させてください。 |
| CP | 8 | PWR | チャージ ポンプ出力。X7R、1µF、16V セラミック コンデンサを CP ピンと VM ピンの間に接続します。 |
| CPH | 7 | PWR | チャージ ポンプのスイッチング ノード。X7R、47nF セラミック コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。コンデンサの電圧定格は、デバイスの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 |
| CPL | 6 | PWR | |
| DACOUT1 | 36 | O | DAC 出力 DACOUT1 |
| DACOUT2 | 37 | O | DAC 出力 DACOUT2 |
| DACOUT2/SOX | 38 | O | 多用途ピン: DAC 出力 (DACOUT2 として設定されている場合) CSA 出力 (SOX として設定されている場合) |
| DGND | 2 | GND | デバイス デジタル グランド。接続の推奨事項については、「レイアウトのガイドライン」を参照。 |
| DIR | 34 | I | モーターの回転方向。 Low の場合、位相駆動シーケンスは OUT A → OUT C → OUT B High の場合、位相駆動シーケンスは OUT A → OUT B → OUT C DIR ピンを使用しない場合は、必要な相駆動シーケンスに応じて、AGND または AVDD に直接接続します。 DIR ピンを使用してモーターの回転方向を変更する場合は、(オプションの) 外付け 10kΩ プルダウン抵抗を (AGND との間に) 使用すると、ノイズ除去性能が向上します。 |
| DRVOFF | 21 | I | DRVOFF が High である場合、6 つの MOSFET はすべてコースト (ハイ インピーダンス)。 DRVOFF ピンを使用しない場合は、AGND に直接接続します。 DRVOFF ピンを使用して MOSFET を直ちにコースト (ハイ インピーダンス) する場合は、外付け 10kΩ プルダウン抵抗を (AGND との間に) 使用すると、ノイズ除去性能が向上します。 |
| DVDD | 1 | PWR | 1.5V 内部レギュレータ出力。X7R、1µF、6.3V セラミック コンデンサを DVDD ピンと DGND ピンの間に接続します。 |
| EXT_CLK | 33 | I | 外部クロック基準モードの外部クロック基準入力。 |
| EXT_WD | 32 | I | 外部ウォッチドッグ入力。 |
| FB_BK | 3 | PWR I/O | 降圧レギュレータの出力制御用フィードバック。降圧レギュレータ出力のインダクタ / 抵抗の後に接続します。 |
| FG | 29 | O | モーター速度インジケータ:1.8V~5.0V への外付けプルアップ抵抗を必要とするオープンドレイン出力。PULLUP_ENABLE を 1b に設定すると、オプションの AVDD への内部プルアップ抵抗がイネーブルになります。内部プルアップ抵抗がイネーブルの場合、外付けプルアップ抵抗は使用できません。 |
| GND_BK | 4 | GND | Buck regulator ground.接続の推奨事項については、「レイアウトのガイドライン」を参照。 |
| NC | 22、23、24、25 | - | 接続なし。これらのピンはフローティングのままにしてください。また、放熱性能を高めるために、これらのピンを AGND プレーンおよびサーマル パッドに接続することもできます。 |
| nFAULT | 40 | O | フォルト インジケータ。フォルト条件によってロジック Low にプルされます。1.8V~5.0V への外付けプルアップ抵抗を必要とするオープンドレイン出力です。PULLUP_ENABLE を 1b に設定すると、オプションの AVDD への内部プルアップ抵抗がイネーブルになります。内部プルアップ抵抗がイネーブルの場合、外付けプルアップ抵抗は使用できません。 |
| OUTA | 13、14 | PWR O | ハーフブリッジ出力 A |
| OUTB | 16、17 | PWR O | ハーフブリッジ出力 B |
| OUTC | 19、20 | PWR O | ハーフブリッジ出力 C |
| PGND | 12、15、18 | GND | デバイスの電源グランド。接続の推奨事項については、「レイアウトのガイドライン」を参照。 |
| SCL | 31 | I | I2C クロック入力 |
| SDA | 30 | I/O | I2C データ ライン |
| SPEED/WAKE | 28 | I | デバイス速度入力。アナログ、PWM、周波数方式の速度入力をサポートしています。SPEED ピン入力モードは、SPEED_MODE によって設定できます。 |
| SW_BK | 5 | PWR | Buck switch node.このピンはインダクタまたは抵抗に接続します。 |
| VM | 9、10、11 | PWR I | デバイスおよびモーターの電源。モータ電源電圧に接続し、1 つの 0.1µF セラミック コンデンサ および 1 つのバルク コンデンサを使用して PGND にバイパスします。コンデンサの電圧定格は、デバイスの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 |
| サーマル・パッド | GND | AGNDに接続してください。 |