JAJSWM9 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
バイパス コンデンサとデカップリング コンデンサを電源の近くに配置することは、業界で長い間理解されてきました。これは DVDD、AVDD、GVDD、PVDD に適用されます。ただし、TAS5830 デバイスの PVDD ネット上のコンデンサは特に注意する価値があります。
DUT の PVDD ラインの小さなバイパス コンデンサは、PVDD ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。デバイスをピンから離して配置するだけでなく、システムの電磁干渉が増加します。また、デバイスの信頼性に悪影響を及ぼす可能性もあります。これらの部品を TAS5830 デバイスから離れた位置に配置しすぎると、出力ピンにリンギングが発生し、出力ピンの電圧が セクション 5.1 表に示す最大許容定格を超えてデバイスが損傷する可能性があります。そのため、PVDD ネット上のコンデンサは、関連する PVDD ピンから、セクション 8.3.2 セクションのレイアウト例に示すものよりも離れないようにする必要があります。