JAJSWM9 May   2025 TAS5830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
      1. 5.7.1 BD 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      2. 5.7.2 1SPW 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      3. 5.7.3 BD 変調による並列ブリッジ接続負荷 (PBTL) 構成
      4. 5.7.4 1SPW 変調による並列ブリッジ接続負荷 (PBTL) 構成
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源
      2. 6.3.2 デバイス クロッキング
      3. 6.3.3 シリアル オーディオ ポート — クロック速度
      4. 6.3.4 クロック HALT 自動回復
      5. 6.3.5 サンプル レートの即時変更
      6. 6.3.6 シリアル オーディオ ポート — データ形式とビット深度
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ソフトウェア コントローラ
      2. 6.4.2 スピーカ アンプの動作モード
        1. 6.4.2.1 BTL モード
        2. 6.4.2.2 PBTL モード
      3. 6.4.3 低 EMI モード
        1. 6.4.3.1 スペクトラム拡散
        2. 6.4.3.2 チャネル間位相シフト
        3. 6.4.3.3 マルチデバイスの PWM 位相同期
          1. 6.4.3.3.1 起動フェーズでの I2S クロックとの位相同期
          2. 6.4.3.3.2 GPIO との位相同期
      4. 6.4.4 サーマル フォールドバック
      5. 6.4.5 デバイスの状態制御
      6. 6.4.6 デバイス変調
        1. 6.4.6.1 BD 変調
        2. 6.4.6.2 1SPW 変調
        3. 6.4.6.3 ハイブリッド変調
      7. 6.4.7 プログラミングと制御
        1. 6.4.7.1 I2C シリアル通信バス
        2. 6.4.7.2 ハードウェア制御モード
        3. 6.4.7.3 I2C ターゲット アドレス
          1. 6.4.7.3.1 ランダム書き込み
          2. 6.4.7.3.2 シーケンシャル書き込み
          3. 6.4.7.3.3 ランダム読み出し
          4. 6.4.7.3.4 シーケンシャル読み出し
          5. 6.4.7.3.5 DSP メモリ ブック、ページおよび BQ を更新
          6. 6.4.7.3.6 チェックサム
            1. 6.4.7.3.6.1 巡回冗長性検査 (CRC) チェックサム
            2. 6.4.7.3.6.2 排他 または (XOR) チェックサム
        4. 6.4.7.4 ソフトウェアによる制御
          1. 6.4.7.4.1 起動手順
          2. 6.4.7.4.2 シャットダウン手順
        5. 6.4.7.5 保護および監視
          1. 6.4.7.5.1 過電流制限 (サイクル バイ サイクル)
          2. 6.4.7.5.2 過電流シャットダウン (OCSD)
          3. 6.4.7.5.3 DC 検出エラー
          4. 6.4.7.5.4 過熱シャットダウン (OTSD)
          5. 6.4.7.5.5 PVDD 過電圧および低電圧誤差
          6. 6.4.7.5.6 PVDD 降下検出
          7. 6.4.7.5.7 クロック障害
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 REG_MAP レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 2.0 (ステレオBTL) システム
      2. 8.1.2 モノラル (PBTL) システム
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
      1. 8.2.1 DVDD サプライ
      2. 8.2.2 PVDD サプライ
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.3.1.1 オーディオ アンプの一般的なガイドライン
        2. 8.3.1.2 PVDD ネットワーク上の PVDD バイパス コンデンサの配置の重要性
        3. 8.3.1.3 最適化済みの放熱特性
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
      2. 9.1.2 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴

ピン構成および機能

TAS5830 DAD (TSSOP) パッケージ、32 ピン PadUp、ソフトウェア モード、上面図図 4-1 DAD (TSSOP) パッケージ、32 ピン PadUp、ソフトウェア モード、上面図
表 4-1 ピン機能 - ソフトウェア モード
ピン タイプ(1) 説明
名称 番号
AGND 1 G アナログ グランド。
AVDD 2 P 内部的に調整された 5V アナログ電源電圧。このピンを外部デバイスの駆動に使用しないでください。
GVDD 3 P ゲート駆動内部レギュレータ出力。このピンを外部デバイスの駆動に使用しないでください。
PDN 4 DI パワーダウン、アクティブ low。PDN アンプをシャットダウンにし、すべての内蔵レギュレータをオフにします。
SCL 5 DI I2C シリアル制御クロック入力
SDA 6 DI/O I2C シリアル制御データインターフェース入出力。
SDIN 7 DI シリアル データ ポートへのデータ ライン。
BCLK 8 DI シリアル データ ポートの入力データ ラインでアクティブなデジタル信号のビット クロック。
LRCLK 9 DI シリアル ポートの入力データ ラインでアクティブなデジタル信号のワード セレクト クロック。I2S、LJ、RJ では、これは左チャネルと右チャネルの境界に対応しています。TDM モードでは、これはフレーム同期境界に対応します。
GPIO2 10 DI/O 汎用入出力。このピンの機能は、レジスタ (レジスタ アドレス 0x60h および 0x62h) によってプログラムできます。オープン ドレイン出力またはプッシュプル出力に構成可能。
GPIO1 11 DI/O 汎用入出力。このピンの機能は、レジスタ (レジスタ アドレス 0x60h および 0x61h) によってプログラムできます。オープン ドレイン出力またはプッシュプル出力に構成可能。
GPIO0 12 DI/O 汎用入出力。このピンの機能は、レジスタ (レジスタ アドレス 0x60h および 0x63h) によってプログラムできます。オープン ドレイン出力またはプッシュプル出力に構成可能。
ADR 13 AI 抵抗値の表 (GND にプルダウン) により、デバイスの I2C アドレスが決定されます。セクション 6.4.7.3 を参照してください。
VR_DIG 14 P 内部で安定化された 1.5V デジタル電源電圧。このピンを外部デバイスの駆動に使用しないでください。
DVDD 15 P 3.3V または 1.8V デジタル電源。
DGND 16 G デジタル グランド。
PVDD 17 P PVDD 電圧入力。
18 P
31 P
32 P
PGND 21 G 電源デバイス回路用のグランド リファレンス。このピンはシステム グランドに接続します。
22 G
27 G
28 G
OUT_A+ 19 O 差動スピーカ アンプ出力 A の正ピン
BST_A + 20 P OUT_A+ ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使って、OUT_A+ の 1 次側ゲート駆動用の電源を作成します。
OUT_A- 23 O 差動スピーカ アンプ出力 A の負ピン
BST_A- 24 P OUT_A- ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使って、OUT_A- の 1 次側ゲート駆動用の電源を作成します。
BST_B- 25 P OUT_B- ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使用して、OUT_B- の 1 次側ゲート駆動用の電源を生成します。
OUT_B- 26 O 差動スピーカ アンプ出力 B の負ピン
BST_B+ 29 P OUT_B+ ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使用して、OUT_B+ の 1 次側ゲート駆動用の電源を生成します。
OUT_B+ 30 O 差動スピーカ アンプ出力 B の正ピン
PowerPAD™ P 最高のシステム性能を得るため、グランド接続されたヒートシンクに接続してください。
AI = アナログ入力、AO = アナログ出力、DI = デジタル入力、DO = デジタル出力、DI/O = デジタル双方向 (入力および出力) 、PO = 正出力、NO = 負出力、P = 電源、G = グランド (0V)
TAS5830 DAD (TSSOP) パッケージ、32 ピン PadUp、ハードウェア モード、上面図図 4-2 DAD (TSSOP) パッケージ、32 ピン PadUp、ハードウェア モード、上面図
表 4-2 ピン機能 - ハードウェア モード
ピン タイプ(1) 説明
名称 番号
AGND 1 G アナログ グランド。
AVDD 2 P 内部的に調整された 5V アナログ電源電圧。このピンを外部デバイスの駆動に使用しないでください。
GVDD 3 P ゲート駆動内部レギュレータ出力。このピンを外部デバイスの駆動に使用しないでください。
PDN 4 DI パワーダウン、アクティブ low。PDN アンプをシャットダウンにし、すべての内蔵レギュレータをオフにします。
HW_SEL0 5 DI ハードウェア モードでのアナログ ゲインおよび BTL/PBTL モードの選択。それぞれの抵抗を使用して DVDD にプルアップするか、グランドにプルダウンします。セクション 6.4.7.2 を参照してください。
HW_SEL1 6 DI ハードウェア モードでの PWM スイッチング周波数と拡散スペクトラムのイネーブル/ディセーブルの選択。それぞれの抵抗を使用して DVDD にプルアップするか、グランドにプルダウンします。セクション 6.4.7.2 を参照してください。
SDIN 7 DI シリアル データ ポートへのデータ ライン。
BCLK 8 DI シリアル データ ポートの入力データ ラインでアクティブなデジタル信号のビット クロック。
LRCLK 9 DI シリアル ポートの入力データ ラインでアクティブなデジタル信号のワード セレクト クロック。I2S、LJ、RJ では、これは左チャネルと右チャネルの境界に対応しています。TDM モードでは、これはフレーム同期境界に対応します。
MUTE 10 DI スピーカー アンプ ミュートミュート状態を終了するには、これを low にプル (DGND に接続) し、high (DVDD に接続) にプルアップする必要があります。ミュート状態では、デバイスの出力はHi-Z状態を維持します。
障害 11 DO フォルト端子。内部フォルトが発生すると low にプルされます。
PD_DET 12 DO PVDD 電圧降下検出。PVDD 電圧が 8V 未満に低下すると Low になります。
HW_MODE 13 AI DVDD に直接接続して、デバイスがハードウェア制御モードに移行することを確認します。
VR_DIG 14 P 内部で安定化された 1.5V デジタル電源電圧。このピンを外部デバイスの駆動に使用しないでください。
DVDD 15 P 3.3V または 1.8V デジタル電源。
DGND 16 G デジタル グランド。
PVDD 17 P PVDD 電圧入力。
18 P
31 P
32 P
PGND 21 G 電源デバイス回路用のグランド リファレンス。このピンはシステム グランドに接続します。
22 G
27 G
28 G
OUT_A+ 19 O 差動スピーカ アンプ出力 A の正ピン
BST_A + 20 P OUT_A+ ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使って、OUT_A+ の 1 次側ゲート駆動用の電源を作成します。
OUT_A- 23 O 差動スピーカ アンプ出力 A の負ピン
BST_A- 24 P OUT_A- ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使って、OUT_A- の 1 次側ゲート駆動用の電源を作成します。
BST_B- 25 P OUT_B- ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使用して、OUT_B- の 1 次側ゲート駆動用の電源を生成します。
OUT_B- 26 O 差動スピーカ アンプ出力 B の負ピン
BST_B+ 29 P OUT_B+ ブートストラップ コンデンサの接続点。これを使用して、OUT_B+ の 1 次側ゲート駆動用の電源を生成します。
OUT_B+ 30 O 差動スピーカ アンプ出力 B の正ピン
PowerPAD™ P 最高のシステム性能を得るため、グランド接続されたヒートシンクに接続してください。
AI = アナログ入力、AO = アナログ出力、DI = デジタル入力、DO = デジタル出力、DI/O = デジタル双方向 (入力および出力) 、PO = 正出力、NO = 負出力、P = 電源、G = グランド (0V)