JAJSWM9 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
シリアル オーディオ インターフェイス ポートは、LRCLK/SCLK、FS および SDIN 信号を持つ 3 線式シリアル ポートです。SCLK は、SDIN にあるシリアルデータをオーディオ インターフェイスのシリアル シフト レジスタにクロック供給するために使用されるシリアル オーディオ ビット クロックです。シリアルデータは、SCLK によって TAS5830 デバイスにクロック入力されます。LRCLK/FS ピンは、デバイスが TDM モードで動作している場合、シリアルオーディオの左/右ワード クロックまたはフレーム同期です。
| フォーマット | データ ビット | FS の最大周波数 (kHz) | SCLK レート (fs) |
|---|---|---|---|
| I2S/LJ/RJ | 32、24、20、16 | 32~192 | 64、32 |
| TDM | 32、24、20、16 | 32 | 128 |
| 44.1、48 | 128、256、512 | ||
| 96 | 128、256 | ||
| 192 | 128 |
クロック停止、サポートされていない SCLK 対 LRCLK(FS) 比率が検出されると、デバイスはレジスタ 113 (レジスタ アドレス 0x71) にクロック エラーを報告します。