JAJSWM9 May   2025 TAS5830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
      1. 5.7.1 BD 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      2. 5.7.2 1SPW 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      3. 5.7.3 BD 変調による並列ブリッジ接続負荷 (PBTL) 構成
      4. 5.7.4 1SPW 変調による並列ブリッジ接続負荷 (PBTL) 構成
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源
      2. 6.3.2 デバイス クロッキング
      3. 6.3.3 シリアル オーディオ ポート — クロック速度
      4. 6.3.4 クロック HALT 自動回復
      5. 6.3.5 サンプル レートの即時変更
      6. 6.3.6 シリアル オーディオ ポート — データ形式とビット深度
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ソフトウェア コントローラ
      2. 6.4.2 スピーカ アンプの動作モード
        1. 6.4.2.1 BTL モード
        2. 6.4.2.2 PBTL モード
      3. 6.4.3 低 EMI モード
        1. 6.4.3.1 スペクトラム拡散
        2. 6.4.3.2 チャネル間位相シフト
        3. 6.4.3.3 マルチデバイスの PWM 位相同期
          1. 6.4.3.3.1 起動フェーズでの I2S クロックとの位相同期
          2. 6.4.3.3.2 GPIO との位相同期
      4. 6.4.4 サーマル フォールドバック
      5. 6.4.5 デバイスの状態制御
      6. 6.4.6 デバイス変調
        1. 6.4.6.1 BD 変調
        2. 6.4.6.2 1SPW 変調
        3. 6.4.6.3 ハイブリッド変調
      7. 6.4.7 プログラミングと制御
        1. 6.4.7.1 I2C シリアル通信バス
        2. 6.4.7.2 ハードウェア制御モード
        3. 6.4.7.3 I2C ターゲット アドレス
          1. 6.4.7.3.1 ランダム書き込み
          2. 6.4.7.3.2 シーケンシャル書き込み
          3. 6.4.7.3.3 ランダム読み出し
          4. 6.4.7.3.4 シーケンシャル読み出し
          5. 6.4.7.3.5 DSP メモリ ブック、ページおよび BQ を更新
          6. 6.4.7.3.6 チェックサム
            1. 6.4.7.3.6.1 巡回冗長性検査 (CRC) チェックサム
            2. 6.4.7.3.6.2 排他 または (XOR) チェックサム
        4. 6.4.7.4 ソフトウェアによる制御
          1. 6.4.7.4.1 起動手順
          2. 6.4.7.4.2 シャットダウン手順
        5. 6.4.7.5 保護および監視
          1. 6.4.7.5.1 過電流制限 (サイクル バイ サイクル)
          2. 6.4.7.5.2 過電流シャットダウン (OCSD)
          3. 6.4.7.5.3 DC 検出エラー
          4. 6.4.7.5.4 過熱シャットダウン (OTSD)
          5. 6.4.7.5.5 PVDD 過電圧および低電圧誤差
          6. 6.4.7.5.6 PVDD 降下検出
          7. 6.4.7.5.7 クロック障害
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 REG_MAP レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 2.0 (ステレオBTL) システム
      2. 8.1.2 モノラル (PBTL) システム
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
      1. 8.2.1 DVDD サプライ
      2. 8.2.2 PVDD サプライ
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.3.1.1 オーディオ アンプの一般的なガイドライン
        2. 8.3.1.2 PVDD ネットワーク上の PVDD バイパス コンデンサの配置の重要性
        3. 8.3.1.3 最適化済みの放熱特性
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
      2. 9.1.2 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴

特長

  • 複数の出力構成をサポート
    • 2 × 80W、BTL モード (4Ω、26V、THD + N = 10%)
    • 2 × 65W、BTL モード (4Ω、26V、THD + N = 1%)
    • 2 × 74W、BTL モード (6Ω、30V、THD + N = 10%)
    • 2 × 63W、BTL モード (6Ω、30V、THD + N = 1%)
    • 1 × 151W、PBTL モード (3Ω、30V、THD + N = 10%)
    • 1 × 131W、PBTL モード (3Ω、30V、THD + N = 1%)
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、4~16 チャネル TDM 入力
    • SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、エコー キャンセル
    • 3 線式のデジタル オーディオ インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高効率 Class-D 変調
    • 90% を超える電力効率、70mΩ の RDS オン
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≦ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 40µVrms
  • フレキシブルな処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC + 2 EQ + AGL + 2 EQ
    • チャネルごとに 15 の BQ、レベル メーター
    • 96kHz、192kHz のプロセッサ サンプリング
    • ミキサ、ボリューム、動的 EQ、出力クロスバー
    • PVDD センシングと Class-H アルゴリズム オーディオ信号トラッキング
    • ラトル抑制、周波数リミッタ
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V ~ 30V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵:
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクルごとの電流制限は、4 つの選択可能な OC レベルをサポート
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 電圧降下検出
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御 (TAS5830 は、高速モードと高速モード プラスの両方をサポート) またはハードウェア モード
    • 開ループ デバイスと比べて少ない受動部品数