JAJSWM9 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル I/O | ||||||
| |IIH| | DVDD 参照デジタル入力ピンの 入力ロジック high 電流レベル |
VIN(DigIn) = VDVDD | 10 | μA | ||
| |IIL| | DVDD 参照デジタル入力ピンの 入力ロジック low 電流レベル |
VIN(DigIn) = 0 V | -10 | μA | ||
| VIH(Digin) | DVDD 参照デジタル入力の 入力ロジック high しきい値 |
70% | VDVDD | |||
| VIL(Digin) | DVDD 参照デジタル 入力の入力ロジック low しきい値 |
30% | VDVDD | |||
| VOH(Digin) | ロジック high 出力電圧 レベル |
IOH = 4mA | 80% | VDVDD | ||
| VOL(Digin) | 出力ロジック low 電圧レベル | IOH = -4mA | 20% | VDVDD | ||
| I2C 制御ポート | ||||||
| CL(I2C) | 各 I2C ラインで許容される負荷容量 |
400 | pF | |||
| fSCL(fast) | SCL 周波数をサポート | ウェイトなし、高速モード | 400 | 1000 | kHz | |
| fSCL(slow) | SCL 周波数をサポート | ウェイトなし、スロー モード | 100 | kHz | ||
| シリアル オーディオ ポート | ||||||
| tDLY | 必要な LRCLK/SCLK から FS までの 立ち上がりエッジ遅延 |
5 | ns | |||
| DSCLK | 許容される SCLK デューティ サイクル | 40% | 60% | |||
| fS | サポートしている入力サンプルレート | 32 | 192 | kHz | ||
| fSCLK | サポートしている SCLK 周波数 | 32 | 64 | fS | ||
| fSCLK | SCLK 周波数 | 24.576 | MHz | |||
| アンプの動作モードと DC パラメータです | ||||||
| toff | ターンオフ時間 | シャットダウン、HiZ、スリープ、またはディープ スリープに再生します。ボリューム ランプを除外します。 | 4.35 | ms | ||
| twake | ウェークアップ時間 | ディープ スリープから再生へ。ボリューム ランプを除外します。 | 2.4 | ms | ||
| twake | ウェークアップ時間 | スリープから再生へ。ボリューム ランプを除外します。 | 2.3 | ms | ||
| twake | ウェークアップ時間 | Hi-Z から再生へ。ボリューム ランプを除外します。 | 70 | μs | ||
| ICC | DVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、DVDD = 3.3V、再生モード、 一般的なオーディオ プロセス フロー。DSP が完全に動作している場合 |
24 | mA | ||
| ICC | DVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、DVDD = 3.3V、スリープ モード | 1 | mA | ||
| ICC | DVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、DVDD = 3.3V、ディープ スリープ モード | 1 | mA | ||
| ICC | DVDD の静止電源電流 |
PDN = 0.8V、DVDD = 3.3V、シャットダウン モード | 18 | μA | ||
| ICC | PVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、PVDD = 24V、無負荷、LC フィルタ = 10μH + 0.68 μF、FSW = 384kHz、1SPW 変調、再生モード |
35 | mA | ||
| ICC | PVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、PVDD = 24V、無負荷、LC フィルタ = 10μH + 0.68μF、FSW = 384kHz、出力 HiZ モード |
11 | mA | ||
| ICC | PVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、PVDD = 24V、無負荷、LC フィルタ = 10 μH + 0.68 μF、FSW = 384kHz、スリープ モード |
7.5 | mA | ||
| ICC | PVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、PVDD = 24V、無負荷、LC フィルタ = 10μH + 0.68μF、FSW = 384kHz、ディープ スリープ モード |
10 | μA | ||
| ICC | PVDD の静止電源電流 |
PDN = 2V、PVDD = 24V、無負荷、LC フィルタ = 10 μH + 0.68 μF、FSW = 384kHz、シャットダウン モード |
10 | μA | ||
| AV(SPK_AMP) | プログラマブル ゲイン | 値は、0dB 入力 (1FS) で測定された低い PVDD による クリッピングを無視した「ピーク電圧」を表します |
14.9 | 30.4 | dBV | |
| ΔAV(SPK_AMP) | アンプのゲイン誤差 | ゲイン = 30.4dBV | 0.5 | dB | ||
| fSPK_AMP | スピーカ アンプのスイッチング周波数 。 |
ソフトウェア モード | 384 | kHz | ||
| fSPK_AMP | スピーカ アンプのスイッチング周波数 。 |
ソフトウェア モード | 480 | kHz | ||
| fSPK_AMP | スピーカ アンプのスイッチング周波数 。 |
ソフトウェア モード | 576 | kHz | ||
| fSPK_AMP | スピーカ アンプのスイッチング周波数 。 |
ソフトウェア モード | 768 | kHz | ||
| fSPK_AMP | スピーカ アンプのスイッチング周波数 。 |
ハードウェア モード | 480 | kHz | ||
| fSPK_AMP | スピーカ アンプのスイッチング周波数 。 |
ハードウェア モード | 768 | kHz | ||
| RDS(on) | 個別の出力 MOSFET のドレイン-ソース間オン抵抗 |
FET + メタライゼーション。VPVDD = 24V、I(OUT) = 500mA、 TJ = 25℃ |
70 | mΩ | ||
| 効率 (BTL) | 低消費電力再生の効率 (電力段の効率) | PVDD = 24V、LC フィルタ= 10μH + 0.68μF、FSW = 384kHz、1SPW 変調、負荷 = 4Ω、各チャネルで 1W 出力電力を再生 | 53 | % | ||
| 効率 (PBTL) | より大きなパワー再生の効率 (出力段の効率) | PVDD = 24V、LC フィルタ = 10μH + 0.68μF、FSW = 384kHz、1SPW 変調、負荷 = 3Ω、120W の出力電力を再生 | 92 | % | ||
| PROTECTION | ||||||
| OCETHRES | 過電流エラー スレッショルド (スピーカー電流) |
スピーカ出力電流 (LC フィルタ後) 、スピーカ 電流、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、BTL モード |
7.5 | 8 | 8.5 | A |
| UVETHRES(PVDD) | PVDD 低電圧誤差 スレッショルド |
4 | 4.25 | V | ||
| OVETHRES(PVDD) | PVDD 過電圧誤差 スレッショルド |
30.5 | 32 | V | ||
| DCETHRES | 出力 DC 誤差保護 スレッショルド |
Class-D アンプの出力 DC 電圧クロス スピーカ負荷により、出力 DC フォルト保護をトリガ |
3.2 | V | ||
| TDCDET | 出力 DC 検出時間 | Class-D アンプの出力は DCETHRES 以上のままです |
640 | ms | ||
| OTETHRES | 過熱エラー スレッショルド |
179 | ℃ | |||
| OTEHystersis | 過熱エラー ヒステリシス |
11 | ℃ | |||
| OTWTHRES | 過熱警告 レベル |
レジスタ 0x73 のビット 0 を読み出します | 106 | ℃ | ||
| OTWTHRES | 過熱警告 レベル |
レジスタ 0x73 のビット 1 を読み出します | 130 | ℃ | ||
| OTWTHRES | 過熱警告 レベル |
レジスタ 0x73 のビット 2 を読み出します | 143 | ℃ | ||
| OTWTHRES | 過熱警告 レベル |
レジスタ 0x73 のビット 3 を読み出します | 156 | ℃ | ||
| オーディオ PERFORMACNE (ステレオ BTL) | ||||||
| |VOS| | アンプのオフセット電圧 | 入力データがゼロで差動測定、30.4dBV アナログ ゲインで プログラム可能なゲイン構成、VPVDD 範囲:12V ~ 30V |
-5 | 5 | mV | |
| THD+NSPK | 全高調波歪みおよび ノイズ (PO = 1W、f = 1kHz) |
VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10μH + 0.68μF、負荷 = 4Ω | 0.015 | % | ||
| VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68uF、負荷 = 8Ω | 0.015 | % | ||||
| PO(SPK) | チャネルあたりの出力電力 | VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68 μ F、RSPK = 4Ω、f = 1kHz、THD + N = 10% | 80 | W | ||
| PO(SPK) | チャネルあたりの出力電力 | VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、RSPK = 4Ω、f = 1kHz、THD + N = 1% | 65 | W | ||
| PO(SPK) | チャネルあたりの出力電力 | VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、RSPK = 8Ω、f = 1kHz、THD + N = 10% | 41 | W | ||
| PO(SPK) | チャネルあたりの出力電力 | VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、RSPK = 8Ω、f = 1kHz、THD + N = 1% | 33 | W | ||
| ICN(SPK) | アイドル チャネル ノイズ (重み付け、 AES17) |
VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、負荷 = 4Ω、Fsw = 576kHz、BD 変調 | 40 | μVrms | ||
| VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、負荷 = 4Ω、Fsw = 384kHz、1SPW 変調 | 37 | μVrms | ||||
| VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、負荷 = 8Ω、Fsw = 576kHz、BD 変調 | 42 | μVrms | ||||
| VPVDD = 26V、LC フィルタ = 10uH + 0.68μF、負荷 = 8Ω、Fsw = 384kHz、1SPW 変調 | 40 | μVrms | ||||
| DR | ダイナミック レンジ | A-Weighted、-60 dBFS 方式。VPVDD = 24V、負荷 = 6Ω アナログ ゲイン = 30.4dBV | 111 | dB | ||
| SNR | 信号対雑音比 | A-Weighted、1% THD+N 出力レベルを基準、VPVDD = 24V、負荷 = 6ΩΩ | 111 | dB | ||
| A-Weighted、1% THD+N 出力レベルを基準、VPVDD = 18V、負荷 = 4Ω | 108 | dB | ||||
| PSRR | 電源除去比 | 注入ノイズ = 1kHz、1Vrms、VPVDD = 26V、入力オーディオ信号 = デジタル ゼロ | 73 | dB | ||
| X-talkSPK | クロストーク (左から右へ の結合と右から 左への結合の間の最悪のケース) |
f = 1kHz、muRata のインダクタ (DFEG7030D-4R7) に基づく |
100 | dB | ||
| オーディオ性能 (モノラル PBTL) | ||||||
| |VOS| | アンプのオフセット電圧 | ゼロ入力データで差動測定、 プログラマブル ゲインは 30.4dBV アナログゲインに設定、VPVDD = 12V 〜 30V 範囲、1SPW モード |
-5 | 5 | mV | |
| PO(SPK) | 出力電力 | VPVDD = 29V、RSPK = 3Ω、f = 1kHz、THD+N = 1% | 123 | W | ||
| VPVDD = 29V、RSPK = 3Ω、f = 1kHz、THD+N = 10% | 148 | W | ||||
| VPVDD = 24V、RSPK = 2Ω、f = 1kHz、THD+N = 1% | 119 | W | ||||
| VPVDD = 24V、RSPK = 2Ω、f = 1kHz、THD+N = 10% | 141 | W | ||||
| THD+NSPK | 全高調波歪みおよび ノイズ (PO = 1W、f = 1kHz) |
VPVDD = 24V、LC フィルタ = 10uH + 0.68uF、RSPK = 2Ω | 0.05 | % | ||
| VPVDD = 29V、LC フィルタ = 10uH + 0.68uF、RSPK = 3Ω | 0.07 | % | ||||
| DR | ダイナミック レンジ | A-Weighted、-60dBFS 方法、VPVDD = 29V、RSPK = 3Ω。 |
109 | dB | ||
| SNR | 信号対雑音比 | A-Weighted、1% THD+N 出力レベルを基準 、VPVDD = 29V、RSPK = 3Ω |
109 | dB | ||
| A-Weighted、1% THD+N 出力レベルを基準 、VPVDD = 24V、RSPK = 2Ω |
108 | dB | ||||
| PSRR | 電源除去比 | 注入ノイズ = 1kHz、1Vrms、VPVDD = 18V、 入力オーディオ信号 = デジタル ゼロ |
70 | dB | ||