JAJSXI7A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
UCC278X4-Q1 は、入力と出力の間で 29ns (標準値) の低伝搬遅延を実現しています (図 5-2 と 図 5-3 を参照)。また、UCC278X4-Q1 は、HO チャンネルと LO チャネル間の遅延がよくマッチングされているため (最大 5ns)、動作条件にわたってより正確なデッドタイム制御が可能です (図 5-4 と 図 5-5 を参照)。