JAJSXI7A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
RHI/CHI および RLI/CLI など高周波ノイズをフィルタ処理するために、PWM コントローラと UCC278X4-Q1 の入力ピンの間に小さな RC フィルタを追加することを推奨します(図 7-1を参照)。
このようなフィルタでは、10~100Ω のRHI/RLI、および 10pF〜330pF の CHI/CLI を使用する必要があります。この例では、RHI/RLI = 49.9Ω と CHI/CLI = 33pF を選択しています。