JAJSXI7A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| HB | 2 | I | ハイサイド フローティング電源。ブートストラップ回路動作を維持するため、このピンはコンデンサを使用して HS にバイパスします (通常は MOSFET の実効ゲート容量の 10 倍)。 |
| HI | 5 | I | ハイサイド ドライバのロジック入力。HI がバイアスなしか、またはフローティングの場合、HO は Low に保持されます |
| HO | 3 | O | ハイサイド ドライバ出力。 |
| HS | 4 | – | ハイサイド フローティング電源のリターン。 |
| LI | 6 | I | ローサイド ドライバ用ロジック入力。LI がバイアスなし、またはフローティングの場合、LO は Low に保持されます。 |
| LO | 8 | O | ローサイド ゲート ドライバ出力。 |
| VDD | 1 | P | バイアス電源入力。デバイスの入力ロジック側およびローサイド ドライバ出力用の電源。1µF SMD コンデンサを使用してこのピンを VSS にバイパスします (通常、DVDD を 10 × CBOOTにすること)。 |
| VSS | 7 | – | 入力、VDD、および LO ドライバリターン用の接地基準 |