JAJSXI7A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | VDD 電源電圧 | 8.5 | 20 | V | ||
| VHB–VHS | ブートストラップ電源電圧 | 7.8 | 20 | V | ||
| VHI、VLI | HI および LI の入力電圧 | 0 | 20 | V | ||
| VHB | HB の電圧 | 3 | HS + 20 | V | ||
| VHS | HS の電圧 | DC | 3 – (VHB–VHS) | 200 | V | |
| VHS | 過渡応答、100ns 未満 | –(VHB–VHS) | 200 | V | ||
| dVHS/dt | 許容されるオフセット電源過渡電圧 | -100 | 100 | V/ns | ||
| TA | 周囲温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | °C | ||