JAJSXI7A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
UCC278X4-Q1 を使用した標準的なハーフブリッジ構成は、図 6-5に示されています。電源回路には、ダイボンディングと QT/QB のピンニング、および電力回路の PCB トラックによる寄生インダクタンスがあり、寄生インダクタンスは LK1,2,3,4 とラベル付けされています。
HS のスイッチング中、電源回路の電流パスは電流パス 1 から電流パス 2 に変更されます。これは、電流整流として知られています。図 6-5の波形に示されるように、LK3、LK4、QB のボディダイオードにわたる電流は、HS を VSS よりも低くしれます。ただし、UCC278X4-Q1 は、HS の負電圧がこのような条件下でも堅牢な動作を実現します。
レベルシフタ回路は VSS を基準としており (図 6-1を参照)、HB から VSS への電圧はレベルシフタの電源電圧です。HS が VSS を基準とした負電圧の場合、図 6-6に示すように HB-VSS の電圧が低下します。レベルシフタには最低動作電源電圧があり、レベル シフタの電源電圧が低すぎると、レベル シフタは HI 信号を HO に送ることができません。UCC278X4-Q1 のレベルシフタの最低電源電圧は 3V で、推奨される HS 仕様は HB-HS に依存します。推奨される最小 HS の仕様は、HB – HS = 12V の場合 –9 V となります。
一般的に、HB – HS = 12V のとき、HS は –9 V まで動作できます。HB – HS 電圧が異なると、それに応じて HS 電圧の最小値も変化します。
図 6-6 負の HS を持つレベルシフタ電源電圧HB – HS = 12V で、HS が –9 V 〜 200V の範囲内の HO ロジックは動作可能です
標準的な UCC278X4-Q1 デバイスが HS ピンの負電圧条件で動作する能力は図 6-8に示されています。テスト方法は、図 6-7に示されています。
図 6-8 NTSOA (負の過渡安全動作領域) 負の最大 HS 電圧とパルス幅との関係上記の曲線は、25°C および VHB – VHS= 15V でテストされた制限付きユニットに基づく標準的な曲線です。この曲線は、デバイスが耐えられる負の過渡電圧についての一般的なガイドラインを示しますが、レイアウトと設計によって、負の過渡電圧をデバイスの推奨仕様範囲内に制限することを推奨します。