JAJSXI7A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
ここでは、UCC278X4-Q1 を使用してパワー MOSFET または IGBT を駆動するための 3.5A のソース電流および 4.0A のシンク電流能力を持つ 200V ハーフブリッジ ゲートドライバを設計する手順の概要を示します。コンポーネント名とネットワークの場所については、図 7-1を参照してください。