JAJSXJ7B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-142 に、INT_EN_4 レジスタを示し、表 9-143 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 9-1に戻ります。
INT_4 の割り込みマスク。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN1_WUP_EN | LIN1_DTO_EN | RSVD | CYC_WUP_EN | MODE_ERR_EN | OVHSS_EN | EEPROM_CRC_INT_EN | UVHSS_EN |
| R/W-1b | R/W-1b | R -0b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | LIN1_WUP_EN | R/W | 1b | LIN 1 バス ウェーク割り込みマスク |
| 6 | LIN1_DTO_EN | R/W | 1b | LIN 1 ドミナント状態タイムアウト割り込みマスク |
| 5 | RSVD | R | 0b | 予約済み |
| 4 | CYC_WUP_EN | R/W | 1b | 周期的ウェークアップ割り込みマスク |
| 3 | MODE_ERR_EN | R/W | 1b | モード変更要求マスクに対する不正なトランシーバ状態 |
| 2 | OVHSS_EN | R/W | 1b | ハイサイド スイッチ用 VHSS 過電圧マスク |
| 1 | EEPROM_CRC_INT_EN | R/W | 1b | EERPOM エラーに保存された設定データのマスク |
| 0 | UVHSS | R/W | 1b | ハイサイド スイッチ用 VHSS 低電圧マスク |