JAJSXR2A November 2024 – August 2025 TAS5802
PRODUCTION DATA
このデバイスは双方向のシリアル制御インターフェイスを備え、IC 間 (I2C) バスのプロトコルと互換性があり、100kbps および 400kbps のデータ転送レートをサポートしており、ターゲット デバイスとしてランダムおよびシーケンシャルな書き込みおよび読み取り動作を実現します。TAS5802 のレジスタ マップと DSP メモリは複数のページとブックにまたがるため、ユーザーはページごとに、またはブックごとに変更してから、個別のレジスタや DSP メモリに書き込みます。ブックからブックへの変更は、各ブックのページ 0x00 のレジスタ 0x7F を介して行われます。ページからページへの変更は、各ページのレジスタ 0x00 を介して行われます。このレジスタ値は、ページアドレスを 0 ~ 255 の範囲で選択します。