JAJSXR2A November   2024  – August 2025 TAS5802

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5.   デバイス比較表
  6. 4 ピン構成および機能
  7. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
      1. 5.7.1 1SPW 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      2. 5.7.2 BD 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源
      2. 6.3.2 デバイス クロッキング
      3. 6.3.3 シリアル オーディオ ポート — クロック速度
      4. 6.3.4 シリアル オーディオ ポート (SAP)
      5. 6.3.5 デジタル オーディオ処理
      6. 6.3.6 Class-D オーディオ アンプ
        1. 6.3.6.1 スピーカ アンプ ゲイン選択
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ソフトウェア コントローラ
      2. 6.4.2 スピーカ アンプの動作モード
        1. 6.4.2.1 BTL モード
      3. 6.4.3 低 EMI モード
        1. 6.4.3.1 スペクトラム拡散
        2. 6.4.3.2 チャネル間位相シフト
        3. 6.4.3.3 マルチデバイスの PWM 位相同期
      4. 6.4.4 サーマル フォールドバック
      5. 6.4.5 デバイスの状態制御
      6. 6.4.6 デバイス変調
        1. 6.4.6.1 BD 変調
        2. 6.4.6.2 1SPW 変調
        3. 6.4.6.3 ハイブリッド変調
    5. 6.5 プログラミングと制御
      1. 6.5.1 I2C シリアル通信バス
      2. 6.5.2 ターゲット アドレス
        1. 6.5.2.1 ランダム書き込み
        2. 6.5.2.2 シーケンシャル書き込み
        3. 6.5.2.3 ランダム読み出し
        4. 6.5.2.4 シーケンシャル読み出し
        5. 6.5.2.5 DSP メモリ ブック、ページおよび BQ を更新
        6. 6.5.2.6 チェックサム
          1. 6.5.2.6.1 巡回冗長性検査 (CRC) チェックサム
          2. 6.5.2.6.2 排他 または (XOR) チェックサム
      3. 6.5.3 ソフトウェアによる制御
        1. 6.5.3.1 起動手順
        2. 6.5.3.2 シャットダウン手順
        3. 6.5.3.3 保護および監視
          1. 6.5.3.3.1 過電流シャットダウン (OCSD)
          2. 6.5.3.3.2 DC 検出
          3. 6.5.3.3.3 デバイス過熱保護機能
          4. 6.5.3.3.4 過電圧保護
          5. 6.5.3.3.5 低電圧保護
          6. 6.5.3.3.6 クロック障害
  9. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 ポート コントロール レジスタ
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ブートストラップ コンデンサ
      2. 8.1.2 インダクタの選択
      3. 8.1.3 電源のデカップリング
      4. 8.1.4 出力 EMI フィルタリング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 2.0 (ステレオBTL) システム
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 設計手順の詳細
          1. 8.2.1.2.1 ステップ 1:ハードウェア統合
          2. 8.2.1.2.2 ステップ 2:スピーカ チューニング
          3. 8.2.1.2.3 ステップ 3:ソフトウェアの統合
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 DVDD 電源
      2. 8.3.2 PVDD 電源
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 オーディオ アンプの一般的なガイドライン
        2. 8.4.1.2 PVDD ネットワーク上の PVDD バイパス コンデンサの配置の重要性
        3. 8.4.1.3 最適化済みの放熱特性
          1. 8.4.1.3.1 デバイス、銅線、およびコンポーネントのレイアウト
          2. 8.4.1.3.2 ステンシル パターン
            1. 8.4.1.3.2.1 PCB のフットプリントとビアの配置
            2. 8.4.1.3.2.2 半田ステンシル
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報
    3. 11.2 メカニカル データ

ランダム読み出し

図 6-12 に示すように、シングル バイトのデータ読み取り転送では、マスター デバイスが開始条件を送信し、次に I2C デバイス アドレスと R/W ビットを送信することにより開始されます。データ読み取り転送の場合、実際には書き込みとその次の読み取りの両方が行われます。最初に、内部メモリ アドレスの読み取りに必要なアドレス バイトを転送するために、書き込みが実行されます。その結果、R/W ビットは 0 になります。このデバイスは、アドレスと 読み取り / 書き込み ビットを受信すると、アクノリッジ ビットで応答します。さらに、内部メモリ アドレス バイトの送信後、マスター デバイスは別の開始条件に続いて、アドレス、R/W ビットを送信します。このとき、R/W ビットは 1 に設定され、読み取り転送が実行されたことを示します。デバイスは、アドレスと R/W ビットを受信すると、再度アクノリッジ ビットで応答します。次に、デバイスは読み取り中のメモリ アドレスからデータ バイトを送信します。マスター デバイスがデータ バイトを受信すると、ノット アクノリッジと停止条件をこの順番で送信し、シングル バイト データの読み取り転送が完了します。

TAS5802 ランダム読み取り転送図 6-14 ランダム読み取り転送