JAJSXR2A November   2024  – August 2025 TAS5802

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5.   デバイス比較表
  6. 4 ピン構成および機能
  7. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
      1. 5.7.1 1SPW 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      2. 5.7.2 BD 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源
      2. 6.3.2 デバイス クロッキング
      3. 6.3.3 シリアル オーディオ ポート — クロック速度
      4. 6.3.4 シリアル オーディオ ポート (SAP)
      5. 6.3.5 デジタル オーディオ処理
      6. 6.3.6 Class-D オーディオ アンプ
        1. 6.3.6.1 スピーカ アンプ ゲイン選択
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ソフトウェア コントローラ
      2. 6.4.2 スピーカ アンプの動作モード
        1. 6.4.2.1 BTL モード
      3. 6.4.3 低 EMI モード
        1. 6.4.3.1 スペクトラム拡散
        2. 6.4.3.2 チャネル間位相シフト
        3. 6.4.3.3 マルチデバイスの PWM 位相同期
      4. 6.4.4 サーマル フォールドバック
      5. 6.4.5 デバイスの状態制御
      6. 6.4.6 デバイス変調
        1. 6.4.6.1 BD 変調
        2. 6.4.6.2 1SPW 変調
        3. 6.4.6.3 ハイブリッド変調
    5. 6.5 プログラミングと制御
      1. 6.5.1 I2C シリアル通信バス
      2. 6.5.2 ターゲット アドレス
        1. 6.5.2.1 ランダム書き込み
        2. 6.5.2.2 シーケンシャル書き込み
        3. 6.5.2.3 ランダム読み出し
        4. 6.5.2.4 シーケンシャル読み出し
        5. 6.5.2.5 DSP メモリ ブック、ページおよび BQ を更新
        6. 6.5.2.6 チェックサム
          1. 6.5.2.6.1 巡回冗長性検査 (CRC) チェックサム
          2. 6.5.2.6.2 排他 または (XOR) チェックサム
      3. 6.5.3 ソフトウェアによる制御
        1. 6.5.3.1 起動手順
        2. 6.5.3.2 シャットダウン手順
        3. 6.5.3.3 保護および監視
          1. 6.5.3.3.1 過電流シャットダウン (OCSD)
          2. 6.5.3.3.2 DC 検出
          3. 6.5.3.3.3 デバイス過熱保護機能
          4. 6.5.3.3.4 過電圧保護
          5. 6.5.3.3.5 低電圧保護
          6. 6.5.3.3.6 クロック障害
  9. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 ポート コントロール レジスタ
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ブートストラップ コンデンサ
      2. 8.1.2 インダクタの選択
      3. 8.1.3 電源のデカップリング
      4. 8.1.4 出力 EMI フィルタリング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 2.0 (ステレオBTL) システム
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 設計手順の詳細
          1. 8.2.1.2.1 ステップ 1:ハードウェア統合
          2. 8.2.1.2.2 ステップ 2:スピーカ チューニング
          3. 8.2.1.2.3 ステップ 3:ソフトウェアの統合
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 DVDD 電源
      2. 8.3.2 PVDD 電源
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 オーディオ アンプの一般的なガイドライン
        2. 8.4.1.2 PVDD ネットワーク上の PVDD バイパス コンデンサの配置の重要性
        3. 8.4.1.3 最適化済みの放熱特性
          1. 8.4.1.3.1 デバイス、銅線、およびコンポーネントのレイアウト
          2. 8.4.1.3.2 ステンシル パターン
            1. 8.4.1.3.2.1 PCB のフットプリントとビアの配置
            2. 8.4.1.3.2.2 半田ステンシル
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報
    3. 11.2 メカニカル データ

電源

システム設計を容易にするため、TAS5802 で必要なのは、12V または 20V (標準値) の電力段電源のほか、3.3V または 1.8V 電源のみです。2 つの内部電圧レギュレータにより、ゲート駆動回路と内部回路に適した電圧レベルが提供されます。外部ピン (DVDD および AVDD) は、電源をフィルタリングするためのオフ チップ バイパス コンデンサの接続ポイントとしてのみ提供されます。外部回路をこれらのレギュレータ出力に接続すると、性能が低下し、デバイスが損傷する可能性があります。また、フローティング電圧電源 (ハイサイド ゲート ドライブなど) を必要とするすべての回路は、数個の外付けコンデンサのみを必要とするブートストラップ回路を内蔵しています。優れた電気的特性と音響特性を得るため、出力段の PWM 信号路は同じ独立したハーフブリッジとして設計されています。このため、各ハーフブリッジには個別のブートストラップピン (BST_x) があります。ゲート駆動電圧 (GVDD) は PVDD 電圧から生成されます。すべてのデカップリング コンデンサは、関連するピンのできるだけ近くに配置するように、特に注意を払う必要があります。一般に、電源ピンとデカップリング コンデンサの間のインダクタンスを防ぐ必要があります。ブートストラップ回路を適切に機能させるには、各ブートストラップ ピン (BST_x) と電力段出力ピン (OUT_x) の間に小さなセラミック コンデンサを接続する必要があります。電力段の出力が low のとき、ゲート駆動レギュレータ出力ピン (GVDD) とブートストラップ ピンの間に接続された内部ダイオードを介してブートストラップ コンデンサが充電されます。電力段の出力が high になると、ブートストラップ コンデンサの電位が出力電位よりもシフトされるため、ハイサイド ゲート ドライバに適切な電圧電源が供給されます。