JAJSXR2A November 2024 – August 2025 TAS5802
PRODUCTION DATA
TAS5802 デバイスを正常に動作させるためには、2 つの電源が必要です。スピーカ アンプの出力段とその関連回路に給電するには、高電圧電源と PVDD 電圧が必要です。さらに、デバイスの各種低消費電力部分に電力を供給するには、DVDD と呼ばれる 1 つの低電圧電源が必要です。PVDD 電源と DVDD 電源の両方の許容電圧範囲を、推奨動作条件 表に示します。デバイスの初期化が完了したら、PVDD は通常動作電圧の範囲内に維持する必要があります。PVDD が 3.5V を下回ると、すべてのレジスタを再度初期化する必要があります。