JAJSXR2A November   2024  – August 2025 TAS5802

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5.   デバイス比較表
  6. 4 ピン構成および機能
  7. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
      1. 5.7.1 1SPW 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
      2. 5.7.2 BD 変調によるブリッジ接続負荷 (BTL) 構成曲線
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源
      2. 6.3.2 デバイス クロッキング
      3. 6.3.3 シリアル オーディオ ポート — クロック速度
      4. 6.3.4 シリアル オーディオ ポート (SAP)
      5. 6.3.5 デジタル オーディオ処理
      6. 6.3.6 Class-D オーディオ アンプ
        1. 6.3.6.1 スピーカ アンプ ゲイン選択
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ソフトウェア コントローラ
      2. 6.4.2 スピーカ アンプの動作モード
        1. 6.4.2.1 BTL モード
      3. 6.4.3 低 EMI モード
        1. 6.4.3.1 スペクトラム拡散
        2. 6.4.3.2 チャネル間位相シフト
        3. 6.4.3.3 マルチデバイスの PWM 位相同期
      4. 6.4.4 サーマル フォールドバック
      5. 6.4.5 デバイスの状態制御
      6. 6.4.6 デバイス変調
        1. 6.4.6.1 BD 変調
        2. 6.4.6.2 1SPW 変調
        3. 6.4.6.3 ハイブリッド変調
    5. 6.5 プログラミングと制御
      1. 6.5.1 I2C シリアル通信バス
      2. 6.5.2 ターゲット アドレス
        1. 6.5.2.1 ランダム書き込み
        2. 6.5.2.2 シーケンシャル書き込み
        3. 6.5.2.3 ランダム読み出し
        4. 6.5.2.4 シーケンシャル読み出し
        5. 6.5.2.5 DSP メモリ ブック、ページおよび BQ を更新
        6. 6.5.2.6 チェックサム
          1. 6.5.2.6.1 巡回冗長性検査 (CRC) チェックサム
          2. 6.5.2.6.2 排他 または (XOR) チェックサム
      3. 6.5.3 ソフトウェアによる制御
        1. 6.5.3.1 起動手順
        2. 6.5.3.2 シャットダウン手順
        3. 6.5.3.3 保護および監視
          1. 6.5.3.3.1 過電流シャットダウン (OCSD)
          2. 6.5.3.3.2 DC 検出
          3. 6.5.3.3.3 デバイス過熱保護機能
          4. 6.5.3.3.4 過電圧保護
          5. 6.5.3.3.5 低電圧保護
          6. 6.5.3.3.6 クロック障害
  9. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 ポート コントロール レジスタ
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ブートストラップ コンデンサ
      2. 8.1.2 インダクタの選択
      3. 8.1.3 電源のデカップリング
      4. 8.1.4 出力 EMI フィルタリング
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 2.0 (ステレオBTL) システム
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 設計手順の詳細
          1. 8.2.1.2.1 ステップ 1:ハードウェア統合
          2. 8.2.1.2.2 ステップ 2:スピーカ チューニング
          3. 8.2.1.2.3 ステップ 3:ソフトウェアの統合
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 DVDD 電源
      2. 8.3.2 PVDD 電源
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 オーディオ アンプの一般的なガイドライン
        2. 8.4.1.2 PVDD ネットワーク上の PVDD バイパス コンデンサの配置の重要性
        3. 8.4.1.3 最適化済みの放熱特性
          1. 8.4.1.3.1 デバイス、銅線、およびコンポーネントのレイアウト
          2. 8.4.1.3.2 ステンシル パターン
            1. 8.4.1.3.2.1 PCB のフットプリントとビアの配置
            2. 8.4.1.3.2.2 半田ステンシル
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報
    3. 11.2 メカニカル データ

マルチデバイスの PWM 位相同期

このデバイスは、複数のデバイス アプリケーション システムについて、最大 4 つの位相選択をサポートしています。たとえば、システムが 4 個の TAS5802 デバイスを内蔵している場合、ユーザーはレジスタ RAMP_PHASE_CTRL (0x6A) を使用してデバイスごとに位相 0/1/2/3 を選択できます。これは、EMI を最小限に抑えるために、各デバイス間に 45 度の位相シフトが発生することを意味します。

スタートアップ フェーズ中に、I2 S クロックとの位相同期を行うことを推奨します。

  1. I2S クロックを停止。
  2. 各デバイスの位相選択を構成し、位相同期を有効にします。以下に例を示します。デバイス 0 の場合はレジスタ 0x6A = 0x00、デバイス 1 の場合はレジスタ 0x6A = 0x03、デバイス 2 の場合はレジスタ 0x6A = 0x08、デバイス 3 の場合はレジスタ 0x6A = 0x0C。EMI を最小限に抑えるため、各デバイス間に 45 度の PWM 位相シフトが必要です。
  3. 各デバイスをハイ インピーダンス モードに設定します。
  4. 各デバイスに I2S を入力します。4 つすべてのデバイスに対する位相同期は内部シーケンスによって自動的に行われます。
  5. DSP コードを初期化します。(実行する必要があるのが PWM 位相同期のみである場合は、このステップをスキップできます)。
  6. デバイス間の PWM 位相シフトは 45 度に固定する必要があります。