JAJU925 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LP87745
        1. 2.3.1.1 LP87745 の特長
        2. 2.3.1.2 安全関連の特長
      2. 2.3.2 AWR294x ミリ波センサ
    4. 2.4 システム設計
      1. 2.4.1 ハードウェアのブロック図
      2. 2.4.2 ソフトウェア コンポーネント
        1. 2.4.2.1 セカンダリ ブートローダ (SBL)
        2. 2.4.2.2 mmWaveLink API
        3. 2.4.2.3 ミリ波安全診断ライブラリ (SDL)
        4. 2.4.2.4 ミリ波 SDK ソフトウェアのブロック図
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

ソフトウェア コンポーネント

このアプリケーションは、ミリ波センサの診断機能と監視機能を紹介するものです。このアプリケーションは、診断テストの実装に SafeTI™ 診断ライブラリ (SDL) を使用し、RF フロント エンドの監視を構成するために mmWaveLink を使用しています。

このリファレンス デザイン アプリケーションでは、MSS コアのセカンダリ ブートローダ (SBL) でいくつかの診断テストを実行します。これらのテストの最後に、SBL は、スーパーバイザ フラッシュ (sFlash) からメタ イメージを読み取って、メイン アプリケーションを MSS および DSS RAM 領域にロードします。


GUID-20210305-CA0I-LKQP-54JD-9BPSN31KBDFJ-low.gif

図 2-4 アプリケーション制御フロー図

図 2-5 に、 MSS および DSS のイメージを含むメイン アプリケーションの概略フロー図を示します。センサからの診断および監視テストのステータスは、UART 経由で PC に送信されます。


GUID-20210225-CA0I-NTVN-K4JR-0BV4WHR0LJWR-low.gif

図 2-5 診断および監視アプリケーションのフロー図