JAJU925 March 2024
ミリ波ソフトウェア開発キット (SDK) によって、ミリ波評価基板 (EVM) を使用したミリ波センサ アプリケーションを開発できます。この SDK は、基本的なコンポーネントを提供しており、設計者がアプリケーション開発に集中するのに役立ちます。さらに、SDK には複数のデモ アプリケーションが付属しており、エンド ユーザーのミリ波アプリケーションに SDK を統合するためのガイドとして活用できます。このリファレンス デザインは、SDK フレームワーク上で開発されており、SDL ライブラリを使用しています。