JAJU925 March 2024
TI のレーダー ミリ波 IC は、ハードウェアとファームウェアの要素を備えており、ミリ波、アナログ、デジタルの各セクションを監視します。デバイスのデジタル素子の大部分には診断機能が組み込まれています。
アナログ サブシステムは、デバイスのアナログ機能および RF 機能を搭載しています。AWR294x は、 3 つまたは 4 つのトランスミッタと 4 つのレシーバ チェーンに加えて、クロック発振器と FMCW (周波数変調連続波) 信号生成回路 (クリーンアップ APLL、シンセサイザ、周波数逓倍器など) を搭載しています。レーダー サブシステムは、アナログ モジュールおよび RF モジュールの初期化とキャリブレーションを実施します。このサブシステムは、定期的にアナログおよび RF 機能を監視し、すべてのアナログ モジュールおよび RF モジュールが規定された制限内で動作していることを確認します。この機能は、 MSS または DSS アプリケーションによって mmWavelink Monitoring API を使用して構成でき、さまざまなモードおよびレポートのオプションが用意されています。
トップ、マスタ、および DSP サブシステムには、安全診断機能を備えたさまざまなメモリおよびデジタル コンポーネントが含まれています。これらの機能は、安全診断ライブラリを使用して構成および検証することにより、デバイスの決定論的原因によるフォルトとランダム フォルトの両方を管理できます。