JAJU925 March 2024
このリファレンス デザインでは、診断機能および監視機能の使用方法を示します。診断テストは SDL を使用して実装されますが、監視機能は mmWaveLink ライブラリを使用して RadarSS で実現されます。一部の診断テストは破壊的であり、ソフト リセットまたはウォーム リセットを発生させる可能性があります。そのため、このリファレンス デザインでは、これらのテストは、セカンダリ ブートローダ (SBL) の一部となっています。したがって、これらの破壊的診断テストの実行によって、メイン アプリケーション フローが妨げられることはありません。これらの DIAG テストとは別に、残りの DIAG はアプリケーションの初期化時に MSS および DSS コア上で実行されます。実装の詳細については、セクション 2.4.2 を参照してください。