JAJU925 March 2024
LP87745-Q1 を使用すると、最新のプラットフォーム、特に車載用レーダー/カメラおよび産業用レーダー アプリケーションの電力管理要件を簡単に満たすことができます。このデバイスには 3 つの降圧 DC/DC コンバータ、1 つの 5V 昇圧コンバータおよびバイパス スイッチが内蔵されています。安全重視のアプリケーションに対応するために、外部電源用の 2 つの電圧監視入力および 1 つのウィンドウ ウォッチドッグを内蔵しています。