JAJU973 January   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電源トポロジ
      2. 2.2.2 PCB とフォーム ファクタ
      3. 2.2.3 アンテナ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AWRL6432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TCAN3404DDFRQ1
      3. 2.3.3 TPS65036x-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 パワーアップ オプション
      2. 3.1.2 センス オン パワー (SOP)
      3. 3.1.3 AWRL6432 の初期化:ボードのプログラミング
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト プリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

センス オン パワー (SOP)

AWRL6432 デバイスには、アプリケーション モード (機能モード)、デバイス管理モード [クワッド シリアル ペリフェラル インターフェース (QSPI) フラッシュ モード]、デバッグ モード (開発モード) の 3 つのブート モード (SOP モード) 構成があります。まず、表 3-1 に示す SOP モード構成を設定する必要があります。正しい SOP モードを設定した後、SOP 設定を登録するために nRESET を発行する必要があります。

コネクタ ピン J1.8 と J1.7 は、それぞれ SOP0 と SOP1 専用です。デフォルトでは、このレファレンス デザインで SOP0 を High、SOP1 を Low にします。そのため、J1.8 と J1.7 が外部に接続されていない場合、デバイスはアプリケーション (機能) モードで起動します。J1.8 を GND に接続して、デバイスをデバイス管理モード (QSPI フラッシュ モード) に切り替えます。同様に、J1.7 を VCC_3V3 に接続して、デバイスをデバッグ モード (開発モード) に切り替えます。

表 3-1 異なる SOP モード
SOP モード PMIC_CLK_OUT、TDO 組み合わせ (SOP1、SOP0) SOP1 に必要な接続 SOP0 に必要な接続
SOP_MODE1 デバイス管理モード (QSPI フラッシュ モード) 00 NC GND
SOP_MODE2 アプリケーション モード (機能モード) 01 NC NC
SOP_MODE4 デバッグ モード (開発モード) 11 VCC_3V3 NC