JAJU973 January 2025
この統合型シングルチップ周波数変調連続波 (FMCW) センサは、57~63.9GHz の周波数帯域で動作できます。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm ラジオ周波数相補型金属酸化膜半導体 (RFCMOS) プロセスで製造され、超小型の仕様 (SFF) で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWRL6432 は、子供の存在検出、侵入監視、ジェスチャ検出、物体検出などのアプリケーションのために、車載分野での低消費電力、自己監視機能付き、超高精度レーダー システム向けに設計されています。