JAJU973 January 2025
TPS65036x-Q1 デバイスは、車載アプリケーション向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C からの制御による低消費電力モードをサポートしています。