JAJU973 January   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電源トポロジ
      2. 2.2.2 PCB とフォーム ファクタ
      3. 2.2.3 アンテナ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AWRL6432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TCAN3404DDFRQ1
      3. 2.3.3 TPS65036x-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 パワーアップ オプション
      2. 3.1.2 センス オン パワー (SOP)
      3. 3.1.3 AWRL6432 の初期化:ボードのプログラミング
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト プリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

システムの説明

このリファレンス デザインは、テキサス インスツルメンツの 60GHz ミリ波レーダー センサである AWRL6432 に基づき、は車載規格に完全準拠している部品表 (BOM) を備えています。デザインでは小型仕様を採用しているため、評価および最終アプリケーション システムへの統合が容易です。
AWRL6432 デバイスの動作は、周波数変調連続波 (FMCW) 技術をベースとしています。この FMCW レーダー システムは、送信に 2 本の TX アンテナと RF 信号の受信に 3 本の RX アンテナを使用して、反射されたレーダー信号の距離、角度、速度に関連するさまざまなデータ ポイントをキャプチャでき、それを特定の動作や存在に変換して検出できます。
AWRL6432 デバイスは、電力最適化トポロジ (3.3V I/O) の 3 つのレール (3.3V、1.8V と 1.2V) から給電されます。これらの電源レールは、12V バッテリ電圧入力を使用して、広いV IN、ダービーの電力管理統合回路 (PMIC) である TPS65036x-Q1 によって生成されます。単一の PMIC を使用することで、設計仕様の超小型化が可能になります。バッテリからの 12V 入力を VBAT ピンに接続し、すべての 3 つのコネクタで出力されます。
このリファレンス デザインには、オンボードのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) 物理層 (PHY) が付属しており、外部の車載ネットワークとの通信に利用できます。また、このデザインは、シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) に基づく未加工データ キャプチャをサポートしています。