JAJU973 January   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電源トポロジ
      2. 2.2.2 PCB とフォーム ファクタ
      3. 2.2.3 アンテナ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AWRL6432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TCAN3404DDFRQ1
      3. 2.3.3 TPS65036x-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 パワーアップ オプション
      2. 3.1.2 センス オン パワー (SOP)
      3. 3.1.3 AWRL6432 の初期化:ボードのプログラミング
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト プリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

ハードウェアの概要

このリファレンス デザインは、VBAT ピン (J2.2 または J3.2) をバッテリ電源 (DC 電源 – 通常は 12V) に接続することで起動できます。もう 1 つのオプションは、R10 抵抗を配置し、J1.2 を使用してデバイスに電源を供給することです。どちらの方法でも、LP-XDS110 が AWRL6432 デバイスと PC のインターフェイスとして使用できます。LP-XDS110 は、オンボードの XDS110 (TM4C1294NCPDT) エミュレータにアクセスでき、PC 向けの以下のインターフェイスを提供します。

  • Code Composer Studio™ (CCS) 接続用の JTAG
  • アプリケーションまたはユーザー ユニバーサル同期 レシーバ トランスミッター (UART) (構成および PC とのデータ通信用)