JAJU973 January 2025
このリファレンス デザインの目的は、車内アプリケーションですぐに簡単に使用できる小型レーダー モジュールを製作することです。ボードのサイズは、取り付け穴も含め、約 18mm × 55mm (0.7 インチ × 2.16 インチ) です。図 2-3 と図 2-4 に、PCB の上面図と底面図を示します。


車内アプリケーションが車内の領域を効率的に覆うために、レーダー デバイスを適切な位置に取り付ける必要があります。センター オーバーヘッド マウント、フロント マウント、サイドピラー マウント、2 列目オーバーヘッド マウントなどの取り付け位置は、最大のカバー範囲を達成するためにメーカーによって調査されています。このリファレンス デザインは、図 2-5 に示すように、前のオーバーヘッド マウント位置でレーダーを固定できるような仕様で設計されています。この位置では、2列のセンサをカバーできます。
図 2-5 フロント マウント センサ