JAJUA30F May 2017 – October 2025
AM572x IDK EVM のシステム ビューは、メイン ボードとカメラ ボードで構成されています。また、オプションの LCD パネルとタッチスクリーン アセンブリも利用でき、AM572x IDK EVM に接続することができます。
AM572x IDK EVM の上面図と底面図を、それぞれ図 2-2と図 2-1に示します。
AM572x IDK EVM の上面画像と底面画像 (オプションの LCD ディスプレイ アセンブリを取り付けた状態) を、それぞれ図 2-4と図 2-3に示します。
図 2-1 AM572x IDK EVM - 上面図
図 2-2 AM572x IDK EVM - 底面図
図 2-3 AM572x IDK EVM (LCD ディスプレイ アセンブリ付き) - 上面図
図 2-4 AM572x IDK EVM (LCD ディスプレイ アセンブリ付き) - 底面図