JAJUA30F May 2017 – October 2025
8 ビット LED ドライバ TPIC2810 (I2C 接続) は、産業用出力 LED (D5~D12) の駆動に使用されます。I2C インターフェイスは、AM5728 プロセッサの I2C1 ポートと、IND_I2C バス上の他のデバイスに接続されています。8 つの LED ドライバ出力は、I/O 拡張ヘッダ J37 にも駆動されます。すべての LED は緑色です。