JAJUA30F May 2017 – October 2025 AM5726 , AM5728 , AM5729
AM5728 プロセッサは、この IDK EVMの中央演算装置です。AM5728 プロセッサを中心にボード上に実装されたインターフェイス回路、メモリ IC、およびコネクタは、このプラットフォームで利用可能な多くの産業用通信インターフェイスの開発サポートを提供します。プロセッサの詳細については、AM572x Sitara プロセッサ シリコン リビジョン 2.0 データ マニュアル (SPRS982) および AM572x Sitara プロセッサ テクニカル リファレンス マニュアル (SPRUHZ6) を参照してください。
AM572x IDK EVM には、ブート モード制御入力SYSBOOT[15_0] のシステム構成が含まれています。これらは複数の抵抗を使用してストラップすることができます。デフォルトの設定は、ほとんどの開発者のニーズを満たします。抵抗の再構成がサポートされているため、AM572x プロセッサの他のブート構成を検討できます。詳細については、セクション 2.4 を参照してください。