JAJUA30F
May 2017 – October 2025
1
1
はじめにお読みください
1.1
このマニュアルについて
1.2
テキサス・インスツルメンツの関連資料
商標
6
2
AM5724x 産業用開発キット (IDK) 評価基板 (EVM) ハードウェア
2.1
はじめに
2.1.1
説明
2.1.2
システム図
2.2
機能説明
2.2.1
プロセッサ
2.2.2
クロック
2.2.3
リセット信号
2.3
電源
2.3.1
電力ソース
2.3.2
TPS6590377 PMIC
2.3.3
AVS 制御
2.3.4
その他の電源
2.4
構成 / セットアップ
2.4.1
ブート構成
2.4.2
I2C アドレス割り当て
2.4.3
SEEPROM ヘッダ
2.4.4
JTAG エミュレーション
2.5
サポートされているメモリ
2.5.1
DDR3L SDRAM
2.5.2
SPI NOR フラッシュ
2.5.3
ボード ID メモリ
2.5.4
SD/MMC
2.5.5
eMMC NAND フラッシュ
2.6
イーサネット ポート
2.6.1
PRU-ICSS の 100Mb イーサネット ポート
2.6.2
ギガビット (1000Mb) イーサネット ポート
2.7
USB ポート
2.7.1
プロセッサ USB ポート 1
2.7.2
プロセッサ USB ポート 2
2.7.3
FTDI USB ポート
2.8
PCIe
2.9
ビデオ入出力
2.9.1
カメラ
2.9.2
HDMI
2.9.3
LCD
2.10
産業用インターフェイス
2.10.1
Profibus
2.10.2
DCAN
2.10.3
RS-485
2.11
ユーザー インターフェイス
2.11.1
3 色 LED
2.11.2
産業用入力
2.11.3
産業用出力 / LED
2.12
ピンの使用説明
2.12.1
機能インターフェイス マッピング
2.12.2
GPIO ピンマッピング
2.13
ボード コネクタ
2.14
EVM の重要なお知らせ
3
AM5724x IDK EVM の既知の欠陥
3.1
PCIe プラグイン カード全体に準拠するには電源ソリューションが不十分
3.2
初期版の AM572x IDK EVM には、完全な産業用温度範囲に対応した SOC デバイスが搭載されていません
3.3
AM572x IDK EVM は、eMMC HS200 モードをサポートしていません
3.4
起動時に PCIe PERSTn ラインが正常な状態ではありません
3.5
EDIO コネクタ J4 および J7 は、PRU1 と PRU2 の両方についてリアルタイム デバッグをサポートしている必要があります
3.6
HDQ の実装が正しくありません
3.7
電源が通電した状態で電源プラグを抜き差しすると、損傷を引き起こすおそれがあります
3.8
PMIC のソフトウェア シャットダウンが動作しません
3.9
PMIC 実装は、必要な SOC シャットダウン シーケンスをサポートしていません
3.10
USB ポートは UART コンソールおよび XDS100 エミュレーションを提供しますが、EVM ボードの電源とは絶縁されていません
3.11
カメラ ヘッダに 47µf のコンデンサが必要です
3.12
デカップリング コンデンサに AM572x PDN の推奨事項が反映されていません
3.13
CCS システムのリセットに失敗
3.14
AM572x IDK EVM の設計には、不要となる可能性がある 2 つのクランプ回路が含まれています
3.15
osc0 に接続される水晶振動子は、長期精度が 50ppm 以内である必要があります
3.16
ソフトウェアは CDCE913 を 0pf の負荷容量にプログラムする必要があります
3.17
保護ダイオード D2 の定格は 5V とする必要があります
3.18
U9 および U15 の PHY アドレス LSB が誤ってラッチされる可能性があります
3.19
3.3V クランプ回路には、より大きなマージンが必要です
3.20
電流の PMIC は、必須のパワーダウン シーケンスを提供しません
3.21
PMIC OSC16MCAP ピンを誤って接地
4
改訂履歴
1.2
テキサス・インスツルメンツの関連資料
製品情報については、テキサス インスツルメンツの Web サイト
http://www.ti.com
をご覧ください。
SPRABY8
AM572x GP EVM の電力シミュレーション アプリケーションレポート
SPRS953
AM572x Sitara プロセッサ シリコン リビジョン 2.0 データ マニュアル
SPRZ429
AM572x Sitara プロセッサ シリコン エラッタ
。このデバイスの機能仕様に関する既知の例外が記載されています。
SPRUHZ6
AM572x Sitara プロセッサ テクニカル リファレンス マニュアル
。デバイスに含まれる各ペリフェラルおよびサブシステムについて、統合、環境、機能説明、プログラミング モデルの詳細が記載されています。
このリファレンスデザインは HDMI®技術を採用しています。