JAJUA52B May 2018 – November 2025
フォーマッタ ボードには、次のポートとスイッチが含まれています。図 1-1を参照してください。
| 回路図参照 | 機能 |
|---|---|
| J1 | ホスト I2C、PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ |
| J2 | ホスト SPI |
| J3 | マイクロ HDMI |
| J4 | OpenLDI (フレックス コネクタ) |
| J5 | フォトダイオード 1(1) |
| J6 | TPS99000-Q1 SPI デバッグ |
| J7 | フォトダイオード 2(1) |
| J8 | HUD ドライバ インターフェイス(1) |
| J9 | LED サーミスタ(1) |
| J10 | ヘッドライト ドライバ インターフェイス |
| J11 | フォーマッタ電源 |
| 回路図リファレンス/信号番号 | 機能 |
|---|---|
| SW1 (1) | スペクトラム拡散の有効化 オフ:無効化 オン:有効 |
| SW1 (2) | テストポイント 2 は オフの位置に設定する必要があります |
| SW2 (1) | ホスト ポート チェックサム選択 オフ:CRC オン:チェックサム |
| SW2 (2) | ホスト インターフェイス選択 オフ:ホスト SPI オン:ホスト I2C |
| SW2 (3) | ホスト SPI モード オフ:モード 0 または 3 オン:モード 1 または 2 |
| SW3 | ブート時のホールド オフ:ブート時のホールドなし (メイン アプリケーションに続行) オン:ブート中に保持します |
| SW4 | PROJ_ON オフ:システムの電源オフ オン:システムの電源 オン状態は図 1-1の左側です |
| 回路図参照 | 機能 |
|---|---|
| D6 (緑) | フォーマッタ ボードへの入力電力 (LED ドライバ ボードから) オフ:電源接続なし オン:電源接続 |
| D7 (緑) | PROJ_ON オフ:システム オフ オン:システム オン |
| D8 (赤) | HOST_IRQ オフ:割り込みアサートなし オン:割り込みアサート |
図 1-1 DLP5531-Q1 の EVM フォーマッタ ボード