JAJUA52B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM の概要
    1. 1.1 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの
      1. 1.1.1 フォーマッタ ボード
        1. 1.1.1.1 LED ドライバ ボード
      2. 1.1.2 ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 電気的特性
      2. 1.2.2 部品温度定格
      3. 1.2.3 ドライバ要件
      4. 1.2.4 ビデオの仕様
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 起動
      1. 2.2.1 ソフトウェアの設定
  7. 3LED ドライバ
  8. 4光学系と機械系
  9. 5フラッシュ ステップのプログラミング
  10. 6SPI および I2C タイミング
  11. 7改訂履歴

起動

  1. 入力電源ケーブルを、セクション 1.2で定義されている入力電力仕様を満たす電源に接続します。赤いケーブルを V+ 端子に、黒いケーブルを V– 端子に接続します。
  2. 電源をオンにします。電源を入れると、フォーマッタ ボードの LED インジケータ (D6) が緑色に点灯します。
  3. PROJ_ON スイッチ (SW4) をオンにします。スイッチの ON 位置はボードの外周側、OFF 位置は DMD 側です。フォーマッタ ボードの LED インジケータ (D7) が緑色に点灯します。