JAJUA52B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM の概要
    1. 1.1 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの
      1. 1.1.1 フォーマッタ ボード
        1. 1.1.1.1 LED ドライバ ボード
      2. 1.1.2 ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 電気的特性
      2. 1.2.2 部品温度定格
      3. 1.2.3 ドライバ要件
      4. 1.2.4 ビデオの仕様
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 起動
      1. 2.2.1 ソフトウェアの設定
  7. 3LED ドライバ
  8. 4光学系と機械系
  9. 5フラッシュ ステップのプログラミング
  10. 6SPI および I2C タイミング
  11. 7改訂履歴

DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの

DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM は、以下の2~つのサブシステムで構成されています。

  • フォーマッタ ボード DLP5531-Q1 DMD、DLPC230-Q1 DMD コントローラ、および TPS99000-Q1 を含みます。
  • イルミネーション ドライバ ボード - イルミネーション ドライバを搭載し、フォーマッタ ボードに電力を供給します。