JAJUA52B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM の概要
    1. 1.1 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの
      1. 1.1.1 フォーマッタ ボード
        1. 1.1.1.1 LED ドライバ ボード
      2. 1.1.2 ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 電気的特性
      2. 1.2.2 部品温度定格
      3. 1.2.3 ドライバ要件
      4. 1.2.4 ビデオの仕様
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 起動
      1. 2.2.1 ソフトウェアの設定
  7. 3LED ドライバ
  8. 4光学系と機械系
  9. 5フラッシュ ステップのプログラミング
  10. 6SPI および I2C タイミング
  11. 7改訂履歴

ケーブル

DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM キットには、以下のケーブルが付属しています。図 1-3を参照してください。

名称リファレンス数量
Cheetah™ SPI ホスト アダプタA1
ホスト SPI ケーブルB1
ホスト I2C ケーブル
(PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ 信号を含む)
C1
ヘッドライト ドライバ インターフェイス ケーブルD1
LED 電源ケーブルE3
フォーマッタ電源ケーブルF1
入力電源ケーブルG1
Micro HDMI ケーブルH1
OpenLDI フレックス ケーブルI1
ファン電源ケーブルJ3
 DLP5531-Q1 エレクトロニクスEVM に付属しているケーブル図 1-3 DLP5531-Q1 エレクトロニクスEVM に付属しているケーブル