JAJUA52B
May 2018 – November 2025
1
2
商標
4
1
DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM の概要
1.1
DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの
1.1.1
フォーマッタ ボード
1.1.1.1
LED ドライバ ボード
1.1.2
ケーブル
1.2
仕様
1.2.1
電気的特性
1.2.2
部品温度定格
1.2.3
ドライバ要件
1.2.4
ビデオの仕様
2
クイック スタート
2.1
キット組立手順
2.2
起動
2.2.1
ソフトウェアの設定
3
LED ドライバ
4
光学系と機械系
5
フラッシュ ステップのプログラミング
6
SPI および I2C タイミング
7
改訂履歴
5
フラッシュ ステップのプログラミング
評価基板に接続されている DLPC230-Q1 車載制御プログラムを使用して、「Flash Program」(フラッシュ プログラム) タブに移動します。
フォルダアイコンを使用して、イメージファイル (.bin) を選択して開きます。
「Program and Verify Flash Memory」(プログラムおよびフラッシュメモリの検証) をクリックします。
デバイスがディスプレイ モードの場合、プログラミング中に自動的にスタンバイに切り替わります。