JAJUA52B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM の概要
    1. 1.1 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの
      1. 1.1.1 フォーマッタ ボード
        1. 1.1.1.1 LED ドライバ ボード
      2. 1.1.2 ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 電気的特性
      2. 1.2.2 部品温度定格
      3. 1.2.3 ドライバ要件
      4. 1.2.4 ビデオの仕様
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 起動
      1. 2.2.1 ソフトウェアの設定
  7. 3LED ドライバ
  8. 4光学系と機械系
  9. 5フラッシュ ステップのプログラミング
  10. 6SPI および I2C タイミング
  11. 7改訂履歴

ドライバ要件

DLP5531-Q1 チップセットは、LED 照明と組み合わせて使用するため、照明変調が必要です。この照明変調により、マイクロミラーのリセット中に光の出力が遮断され、システムのコントラストが向上します。DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM のシステム タイミング仕様については、図 1-4 を参照してください。

 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM LED ドライバ ボードのタイミング仕様図 1-4 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM LED ドライバ ボードのタイミング仕様

表 1-8 に、タイミングの仕様を示します。

表 1-8 LED ドライバ ボードのタイミング仕様
パラメータ
Tr1、Tf2<50µs
Tf1、Tr2<2µs
Tw最小値 = 1µs